17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LMMC用記録紙 No.2L-10040 0359-88-24-12

LMMC用記録紙 No.2L-10040

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:5日目

小型温度記録計LMMC-1用記録紙です。温度範囲:-100~50℃

  • 商品タイプ
    連続紙
  • 形態
    ロール紙
  • 詳細タイプ
    LMMC-1用
  • 入数
    6冊
  • 型式
    3750-60
  • 温度範囲 (℃)
    -100~50℃
  • 最小目盛
    5℃
  • 内容量
    1箱(6冊入)

型番:

0359-88-24-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-88-24-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
連続紙
形態
ロール紙
詳細タイプ
LMMC-1用
入数
6冊
型式
3750-60
温度範囲(℃)
-100~50℃
最小目盛
5℃
内容量
1箱(6冊入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-24-12

内容量

最小発注数量
1箱(6冊入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
5日目

詳細情報

基本情報

小型温度記録計LMMC-1用記録紙です。
温度範囲:-100~50℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LMMC用記録紙 No.2L-10040の型番0359-88-24-12のページです。 型番0359-88-24-12に関する仕様情報を記載しております。
LMMC用記録紙 No.2L-10040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMMC用記録紙 No.2L-10040
スタクリンフォーム SC
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻
大判インクジェット用マット合成紙 610mm
普通紙ロール 大型複写機用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械EPSONアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格10,90034,742 -1,130 -2,04815,3888,778 -
通常出荷日5日目6日目7日目1日目1日目5日目
商品タイプ連続紙連続紙インクジェット印刷用紙感熱紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙折りたたみカット紙ロール紙ロール紙ロール紙
詳細タイプLMMC-1用帳票用----
入数6冊2000枚連続----
型式3750-60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト