ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
0371-63-75-25
2025年06月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
ピュアポートPP-201用のイオン交換樹脂です。内容量: 1本
トラスコ中山
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
通常価格(税別):30,446円
栗田工業
デミエース(カートリッジ純水器) DX型
通常価格(税別):7,533円
アズワン
カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle
通常価格(税別):26,125円〜
スリーエムジャパン
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
通常価格(税別):1,404円〜
エスコ
5kg 活性炭(ヤシガラ)
通常価格(税別):14,400円
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
通常価格(税別):107,688円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード