17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーワンモーター用組立スタンドCS型 0386-63-03-40

スリーワンモーター用組立スタンドCS型

通常単価(税別)
25,130
税込単価
27,643
通常出荷日:6日目

スリーワンモーター用組立スタンド棒部分の高さ:800mm型式:CS

  • 商品タイプ
    その他
  • 寸法 (mm)
    棒部分の高さ:800
  • 型式
    CS
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は完成品の参考画像です。

型番:

0386-63-03-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0386-63-03-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
寸法(mm)
棒部分の高さ:800
型式
CS
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0386-63-03-40

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,130
( 27,643 )
6日目

詳細情報

基本情報

スリーワンモーター用組立スタンド
棒部分の高さ:800mm
型式:CS

ご注意

  • 画像は完成品の参考画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモーター用組立スタンドCS型の型番0386-63-03-40のページです。 型番0386-63-03-40に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモーター用組立スタンドCS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモーター用組立スタンドCS型
サーモブロック回転器 SN-48BN
攪拌機用スタンドベース【ZS】
攪拌シール【TBO型】
撹拌シール(シャフト径φ8~16)
撹拌シールφ8~16
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格25,130271,65931,64919,989 -65,870 -65,870 -
通常出荷日6日目5日目6日目11日目11日目11日目
商品タイプその他回転子その他その他その他その他
寸法(mm)棒部分の高さ:800-----
型式CSSN-48BN----
内容量1個1台1台1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト