17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三枚後退型撹拌翼

三枚後退型撹拌翼

通常単価(税別)
16,97520,370
税込単価
18,67322,407
通常出荷日:17日目~19日目

【仕様】・商品タイプ:撹拌棒/羽根類・材質:PTFE・内容量:1本

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

仕様

内容量

最小発注数量
400
50mm(羽根幅)
規格:φ8mm 400L
1本
1個
400
75mm(羽根幅)
規格:φ8mm 400L
1本
1個
500
50mm(羽根幅)
規格:φ10mm 500L
1本
1個
500
75mm(羽根幅)
規格:φ10mm 500L
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,975
( 18,673 )
19日目
20,370
( 22,407 )
19日目
19,698
( 21,668 )
17日目
20,370
( 22,407 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:撹拌棒/羽根類
・材質:PTFE
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三枚後退型撹拌翼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三枚後退型撹拌翼
撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)
撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)
高効率多機能撹拌翼(フルゾーン(R)テスト翼)
撹拌羽根
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
メーカー東京硝子器械ケニスケニスアズワンケニスケニス
通常価格16,975-50,992 -26,481 -47,50045,632 -11,761 -
通常出荷日17日目〜9日目〜1日目1日目〜9日目〜1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
材質PTFE-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト