17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグミキサー 0972-63-08-04

マグミキサー

通常単価(税別)
34,153
税込単価
37,568
通常出荷日:11日目

【特長】 ・耐薬品性にすぐれたセラミックコーティングの天板を使用したマグネット式攪拌器です。 ・液ダレ...

詳細を確認

型番:

0972-63-08-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0972-63-08-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100
攪拌容量
50mL~3L
プレート寸法(mm)
-
外形寸法(mm)
174×180×59H (突起部含む)
電源詳細
AC100V、50/60Hz、0.2A
型式
MD300
重量(g)
1400
付属品
撹拌子:30mm1個
モーター
DCモーター制御0.3W
内容量
1台

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • 攪拌容量

  • プレート寸法(mm)

  • 外形寸法(mm)

  • 電源詳細

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0972-63-08-04

回転数

(rpm)

攪拌容量

プレート寸法

(mm)

外形寸法

(mm)

電源詳細

型式

重量

(g)

付属品

モーター

内容量

最小発注数量
100~1500
50mL~3L
-
174×180×59H (突起部含む)
AC100V、50/60Hz、0.2A
MD300
1400
撹拌子:30mm1個
DCモーター制御0.3W
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,153
( 37,568 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性にすぐれたセラミックコーティングの天板を使用したマグネット式攪拌器です。
・液ダレ防止機構により、制御部のトラブルを防ぎます。
・DCモーターの電子制御方式により、安定した撹拌が行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグミキサーの型番0972-63-08-04のページです。 型番0972-63-08-04に関する仕様情報を記載しております。
マグミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグミキサー
小型ロータリーミキサー NRC-20D
ミニミキサー N-40M-1
試験管ミキサー MF-71
ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520
デジタルマイクロプレートシェーカー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン
通常価格34,15366,43429,38043,07367,300 -137,697
通常出荷日11日目3日目3日目2日目8日目1日目
商品タイプミキサーミキサーミキサーミキサーホットスターラー振盪器
電源(V)100100100100AC100 50/60HzAC120
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト