17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵) 0692-63-07-16

マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

通常単価(税別)
42,139
税込単価
46,353
通常出荷日:3日目

【特長】 ・白色のサポート表面は、色の変化を調べるような滴定検査に最適です。 ・強力マグネット内蔵。

詳細を確認

型番:

0692-63-07-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-07-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
-
電源(V)
-
攪拌容量
-
プレート寸法(mm)
-
外形寸法(mm)
-
電源詳細
-
型式
-
重量(g)
-
プレート材質
-
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • 攪拌容量

  • プレート寸法(mm)

  • 外形寸法(mm)

  • 電源詳細

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-07-16

回転数

(rpm)

電源

(V)

攪拌容量

プレート寸法

(mm)

外形寸法

(mm)

電源詳細

型式

重量

(g)

プレート材質

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,139
( 46,353 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色のサポート表面は、色の変化を調べるような滴定検査に最適です。
・強力マグネット内蔵。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)の型番0692-63-07-16のページです。 型番0692-63-07-16に関する仕様情報を記載しております。
マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)
Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD
Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)
Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格42,139148,30186,088104,92689,87490,773
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプスターラーホットスターラースターラースターラースターラースターラー
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト