17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要) 0969-63-29-36

ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

通常単価(税別)
44,627
税込単価
49,090
通常出荷日:6日目

【特長】 ・面倒なヘッド交換不要 ・これ一台で7種類のチューブとアッセイプレートが全てヘッド交換せずに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 回転数 (rpm)
    500-2500
  • 寸法 (mm)
    本体W120×D138×H140
  • 型式
    Vortex 2
  • 内容量
    1台

型番:

0969-63-29-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0969-63-29-36
軌道直径(mm)4
回転数範囲(rpm)500-2500
仕様揺動形態:ロータリー
許容揺動重量:0.4kg(アタッチメント含む)
定格モータ入力/出力:39W/9W
回転数表示:無(0-6)
タイマー表示:無
作動モード:連続作動/タッチスタート作動
本体寸法:W120×D138×H140mm
重量:3.9kg
周囲温湿度範囲:5~40℃、80%RH以下

0969-63-29-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
500-2500
寸法(mm)
本体W120×D138×H140
型式
Vortex 2
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0969-63-29-36

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,627
( 49,090 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒なヘッド交換不要
・これ一台で7種類のチューブとアッセイプレートが全てヘッド交換せずに使用可能です
・省スペース
・簡単・直感ラクラク操作
・足部分は弾力があり安定性に優れるので、振動を最低限に抑え、運転中に本体が動いてしまうのを防ぎます
・ヘッドは取り外し可能なので掃除も簡単です
・前面のダイヤルで三段階のスピード調節(1000、2000、3000rpm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)の型番0969-63-29-36のページです。 型番0969-63-29-36に関する仕様情報を記載しております。
ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)
ミニミキサー N-40M-1
試験管ミキサー MF-71
ミキサー N-20M
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
ポータブルミキサー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン
通常価格44,62729,38043,07324,01541,554103,195 -
通常出荷日6日目3日目2日目3日目9日目12日目〜
商品タイプミキサーミキサーミキサーミキサーミキサーミキサー
回転数(rpm)500-25002850500~2600 2600500~2500300/360 (50/60Hz)
寸法(mm)本体W120×D138×H140-----
型式Vortex 2-----
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト