17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモブロック回転器 SN-48BN 0692-63-42-71

サーモブロック回転器 SN-48BN

通常単価(税別)
271,659
税込単価
298,825
通常出荷日:5日目

【特長】 ・円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。 ・ハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転子
  • 回転数 (rpm)
    1~35
  • 電源 (V)
    100
  • 電源詳細
    AC100V、50/60Hz、4A
  • 型式
    SN-48BN
  • 内容量
    1台

型番:

0692-63-42-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0692-63-42-71
回転速度(rpm)1~35
仕様使用温度範囲:室温+5~70℃
チューブ内温度精度:±0.5~±0.8℃(55℃設定、使用チューブ1.5mL)
温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示。PID制御
チューブ架台(1.5mL・2.0mL共用):24本×2列=48本
バック設置有効寸法:100×120mmバック
ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
外形寸法:W170×D230×H230mm
重量:5kg
電源:AC100V 50/60Hz 4A

0692-63-42-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
回転数(rpm)
1~35
電源(V)
100
電源詳細
AC100V、50/60Hz、4A
型式
SN-48BN
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-42-71

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271,659
( 298,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
・ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
・気泡が動き、バックグラウンドの非常に低いデータが得られます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモブロック回転器 SN-48BNの型番0692-63-42-71のページです。 型番0692-63-42-71に関する仕様情報を記載しております。
サーモブロック回転器 SN-48BNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモブロック回転器 SN-48BN
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
撹拌器 MS3020/MS3020D
簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
粉砕機ワーリング エキストリームミル
メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワンWARING
通常価格271,65950,710100,500 -54,540227,821195,381
通常出荷日5日目1日目8日目1日目1日目4日目
商品タイプ回転子撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機ミキサー
回転数(rpm)1~350~2500150~200090~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)30~200024000
電源(V)100100~240AC100 50/60HzAC100(50/60Hz)100単相100
電源詳細AC100V、50/60Hz、4A-----
型式SN-48BN-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト