ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK) 0594-61-75-01

卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:3日目

【特長】・機能をコンパクトに集約した実用タイプ、外部循環可能。(オプション)・デジタル設定、デジタル表...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    1000
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    220×424×335H(付属水槽セット時)
  • 電源詳細
    電源:AC100V 50/60Hz 11A
  • 型式
    NTT-2200
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    5~80
  • 内容積(L)
    9
  • 槽内寸法 (mm)
    180×240×140
  • 重量 (kg)
    3.5
  • 精度
    温度調節(℃):±0.05
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 付属バス以外の水槽をご使用の場合は、バスクランプ(別売)が必要です。

型番:

0594-61-75-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0594-61-75-01の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
1000
電源
100V
外寸法(mm)
220×424×335H(付属水槽セット時)
電源詳細
電源:AC100V 50/60Hz 11A
型式
NTT-2200
商品タイプ詳細
恒温水槽
タイプ
その他
温度範囲(℃)
5~80
内容積(L)
9
槽内寸法(mm)
180×240×140
重量(kg)
3.5
精度
温度調節(℃):±0.05
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0594-61-75-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能をコンパクトに集約した実用タイプ、外部循環可能。(オプション)
・デジタル設定、デジタル表示、P.I.D制御、安全自己診断機能、独立過昇防止器などを搭載した恒温水槽です。

ご注意

  • 付属バス以外の水槽をご使用の場合は、バスクランプ(別売)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)の型番0594-61-75-01のページです。 型番0594-61-75-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)
恒温水槽 T-N22D
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格98,00066,139144,72080,96456,34456,344
通常出荷日3日目10日目9日目2日目2日目6日目
ヒーター容量(W)1000300-1000500500
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)220×424×335H(付属水槽セット時)200×325×215H(付属水槽セット時)590×390×370254×348×131Hmm W252XD340XH131W252XD340XH131
電源詳細電源:AC100V 50/60Hz 11A電源電圧:AC100 50/60Hz電源:AC100V 10A 50/60HzAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 5A
型式NTT-2200NTT-2000T-N22D---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト