17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型恒温水槽 NTT-2000(TGK) 0594-61-75-11

小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)

通常単価(税別)
66,139
税込単価
72,753
通常出荷日:10日目

【特長】 ・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから15A電源で数台並べての使...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    300
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    200×325×215H(付属水槽セット時)
  • 電源詳細
    電源電圧:AC100 50/60Hz
  • 型式
    NTT-2000
  • 仕様
    安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    5~70
  • 内容積(L)
    4.6
  • 重量 (kg)
    約2.5
  • 槽の材質
    自己消化性PP樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

0594-61-75-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0594-61-75-11
温度調節範囲室温+5~70℃
温度調節精度(℃)±0.07
付属水槽容量(L)4.6
仕様温度設定:シートキー入力(最小設定桁0.1℃)
温度表示:デジタル表示
安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
付属機能:アラームブザー・オートチューニング
ヒーター:300W(SUS316L・水専用)
槽内撹拌:プロペラ撹拌式
付属水槽材質:自己消化性PP樹脂
付属水槽有効寸法:158×197×70Hmm
使用周囲温度範囲:5~35℃
外形寸法:200×325×215Hmm(付属水槽セット時)
質量:約2.5kg
電源入力:4A、0.4kVA
電源電圧:AC100 50/60Hz

0594-61-75-11の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
300
電源
100V
外寸法(mm)
200×325×215H(付属水槽セット時)
電源詳細
電源電圧:AC100 50/60Hz
型式
NTT-2000
仕様
安全機能:自己診断機能(上・下限温度異常検出・ヒーター断線・センサー異常検知)、フロート空焚き防止・独立過昇防止器(固定)、ヒューズ
商品タイプ詳細
恒温水槽
タイプ
その他
温度範囲(℃)
5~70
内容積(L)
4.6
重量(kg)
約2.5
槽の材質
自己消化性PP樹脂
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0594-61-75-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,139
( 72,753 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから15A電源で数台並べての使用が可能です。
・撹拌は波立ちを抑えたマイルドな撹拌です。40mmの低水位でのインキュベーションも可能です。
・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を標準搭載、作業効率がアップします。
・アラーム発生時にはブザーで知らせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)の型番0594-61-75-11のページです。 型番0594-61-75-11に関する仕様情報を記載しております。
小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
恒温水槽 T-N22D
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格66,13998,000144,72080,96456,34480,964
通常出荷日10日目3日目9日目2日目2日目6日目
ヒーター容量(W)3001000-10005001000
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)200×325×215H(付属水槽セット時)220×424×335H(付属水槽セット時)590×390×370254×348×131Hmm W252XD340XH131254×348×131Hmm 
電源詳細電源電圧:AC100 50/60Hz電源:AC100V 50/60Hz 11A電源:AC100V 10A 50/60HzAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 5AAC100V 10A 50/60Hz
型式NTT-2000NTT-2200T-N22D---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト