17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001 0371-61-10-31

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001

通常単価(税別)
174,154
税込単価
191,569
通常出荷日:5日目

【特長】 ・真空下で加温・濃縮・乾燥 ・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御です。 ・ガラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温器
  • 温度範囲 (℃)
    40~200
  • 電源
    単相100V
  • 外形寸法 (mm)
    225×240×290
  • 電源詳細
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2.1A
  • 型式
    BV-001
  • 重量 (kg)
    4
  • ヒーター容量 (W)
    200
  • 内容量
    1台

型番:

0371-61-10-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
商品コード0371-61-10-31
仕様-1・温度設定範囲:40~200℃
・使用周囲温度:5~35℃
・使用真空範囲:-.01MPa~大気圧1(減圧専用です。)
・温度制御方式:PID制御 オートチューニング機能付き
・温度センサ:K熱電対
・圧力表示:速成計 ブルドン管式 目盛:-0.1~0.1MPa
・リーク口・バキューム口:ホース口外径6.5Φmm ワンタッチ式
仕様-2・加熱テーブル材質:アルミニウム アルマイト仕上げ
・保護機能:過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ
・ヒーター容量:200W
・温度上昇時間:200℃まで約15分(周囲温度20℃時)
 オートチューニング完了後の温度上昇時間です。
・電源:AC100V 50/60Hz 2.1A
・槽内寸法(mm):105Φ×90H ベルジャー内
・外形寸法(mm):225×240×290
・質量:4.0kg

0371-61-10-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
温度範囲(℃)
40~200
電源
単相100V
外形寸法(mm)
225×240×290
電源詳細
・電源:AC100V 50/60Hz 2.1A
型式
BV-001
重量(kg)
4
ヒーター容量(W)
200
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0371-61-10-31

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,154
( 191,569 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空下で加温・濃縮・乾燥
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御です。
・ガラスベルジャーのツバ面はOリングとの接触で、機密性がよく、装脱着が手軽にできます。
・真空ポンプ吸引口及びリーク口の接続には、ワンタッチ式コネクターを付属しています。
・水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。
・ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮、乾燥ができます。
・バルブを設けているので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験にも適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001の型番0371-61-10-31のページです。 型番0371-61-10-31に関する仕様情報を記載しております。
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001
定温乾燥器 DY401
定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)
定温恒温乾燥器 観察窓付
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)
メーカー東京硝子器械ヤマト科学アズワン東京理化器械ヤマト科学アズワン
通常価格174,154114,392116,400 -279,000114,775 -131,583 -
通常出荷日5日目7日目1日目18日目4日目〜19日目
商品タイプ恒温器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器-
温度範囲(℃)40~200室温+5~280室温+20~300室温+10~270-室温+20~270
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
外形寸法(mm)225×240×290-----
電源詳細・電源:AC100V 50/60Hz 2.1A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト