ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

導電PVCシート #13101

導電PVCシート #13101 0985-25-15-21
通常単価(税別)
26,946
税込単価
29,641
通常出荷日:9日目

【特長】 ・帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。 ・PVCシートにカーボン...

詳細を確認

型番:

0985-25-15-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0985-25-15-21の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.3
幅(mm)
1370
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
30
寸法(mm)
1370×30m×0.3
表面抵抗値(Ω)
10^6
材質
PVC(塩化ビニール)
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
0985-25-15-21

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,946
( 29,641 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。
・PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電PVCシート #13101の型番0985-25-15-21のページです。 型番0985-25-15-21に関する仕様情報を記載しております。
導電PVCシート #13101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電PVCシート #13101
帯電防止PVCシート
導電マット
導電性シート F-733
導電メッシュマット
導電性フロアマット ブラック
メーカー東京硝子器械アズワンケニスホーザンアズワンホーザン
通常価格26,94665,21821,5006,05063742,066
通常出荷日9日目1日目9日目2日目在庫品1日目2日目
厚み(mm)0.30.320.594
幅(mm)1370137010006002621000
商品タイプ静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)30301.81.80.3295
寸法(mm)1370×30m×0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト