17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

通常単価(税別)
9,46213,600
税込単価
10,40814,960
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】 ・クリーンルーム対応 ・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維を使用。傷をつけずにホコ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:0553-25-11-68>
・メーカー型式:STAC140
・ブラシ有効長:L140mm
・毛丈:H25mm
・全長:L270mm
・線径:Φ0.07mm
・重量:約23g
・柄材質:プラスチック、銅製テープ
・毛材質:有機導電性ゴールド繊維

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • ブラシ長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

毛丈(mm)

ブラシ長(mm)

最小発注数量
140
25
1個
1個
180
50
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,462
( 10,408 )
5日目
13,600
( 14,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム対応
・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
・プラスチック部品、基板等のホコリ除去、除電に。
・半導体関連工場、機器組立工場等での除電作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
除電ブラシ F-60
クシ型静電気除去ブラシ
除電ブラシ ハード 小判型
静電気除電ブラシ アース紐付き
メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークホーザンアズワントラスコ中山大塚刷毛製造
通常価格9,462-6,100 -11,5344,769 -9,0105,856
通常出荷日4日目〜9日目〜2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプブラシタイプハケタイプフレームタイプブラシタイプ小型タイプブラシタイプ
毛材その他その他ステンレスサンダーロンモノエイト有機導電性アクリル除電繊維
1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト