17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面抵抗計 ST-4 0400-25-11-47

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

表面抵抗計 ST-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0400-25-11-47

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS・IECの試験電圧を採用しています。試験電圧は自動的に切換えますので、スイッチ操作も必要ありません。
・測定範囲の上限と下限を0.5乗刻みで設定することが可能です。
・測定時、測定値が上限設定した値より大きい場合、下限設定した値より小さい場合には、設定した値で点滅してお知らせします。
・正確な測定を行うために測定時間を設定することができます。測定時、バーグラフで時間経過がわかるようになっています。
・大容量充電式バッテリーを内蔵しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
重量(g)
約700
測定範囲
10^3~10^13(Ω/□またはΩ)
品番
ST-4
測定面積(mm)
50(電極長)×50(電極間隔)
サイズ(mm)
114×78×69H
仕様
電源:充電式バッテリー
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト