17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロスタット miniION2 MI2-100V 0400-25-11-08

エアロスタット miniION2 MI2-100V

通常単価(税別)
77,607
税込単価
85,368
通常出荷日:9日目

【特長】・コンパクト設計で大きな除電効果。・モジュラーケーブルによる低電圧配線。(DC24V)・フィル...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    ファンタイプ
  • サイズ (mm)
    128×60×150H
  • 電源 (V)
    AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付き)
  • イオンバランス
    ±10V
  • 騒音 (db)
    48
  • 仕様
    風量:約0.6~1.2m^3/min
  • 質量 (Kg)
    約0.5
  • 内容量
    1台

型番:

0400-25-11-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0400-25-11-08の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
ファンタイプ
サイズ(mm)
128×60×150H
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付き)
イオンバランス
±10V
騒音(db)
48
仕様
風量:約0.6~1.2m^3/min
質量(Kg)
約0.5
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0400-25-11-08

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,607
( 85,368 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計で大きな除電効果。
・モジュラーケーブルによる低電圧配線。(DC24V)
・フィルターなし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアロスタット miniION2 MI2-100Vの型番0400-25-11-08のページです。 型番0400-25-11-08に関する仕様情報を記載しております。
エアロスタット miniION2 MI2-100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロスタット miniION2 MI2-100V
静電気除去イオンエアーガン G-2
イオンパーツクリーナー IPC-V4
エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
イオンパーツクリーナー IPC-20
静電気除去ファン F-120R
メーカー東京硝子器械ベッセルベッセルアズワンベッセルベッセル
通常価格77,60748,018190,00075,000373,39141,936
通常出荷日9日目1日目2日目1日目4日目1日目
種類その他交流方式交流方式直流方式交流方式交流方式
商品タイプファンタイプガンタイプユニットタイプ無風タイプユニットタイプファンタイプ
サイズ(mm)128×60×150H-----
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付き)-----
イオンバランス±10V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト