17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

通常単価(税別)
1,41326,350
税込単価
1,55428,985
通常出荷日:6日目

【特長】0656-22-18-51~56・GHSに準拠した化学品安全性情報が本体に表示・エタノール、メ...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
  • 内容量
    1本
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

本体材質

キャップ材質

内容量

最小発注数量
ナチュラル
本体表記:トルエン
FEP
ETFE
1本
1個
ナチュラル
本体表記:メチレンクロライド
FEP
ETFE
1本
1個
ナチュラル
本体表記:キシレン
FEP
ETFE
1本
1個
ナチュラル
本体表記:メチルエチルケトン
FEP
ETFE
1本
1個
本体表記:エタノール
LDPE
PP
1本
1個
本体表記:メタノール
LDPE
PP
1本
1個
本体表記:イソプロパノール
LDPE
PP
1本
1個
ナチュラル
本体表記:蒸留水
LDPE
PP
1本
1個
-
本体表記:次亜塩素酸ナトリウム
白色LDPE
HDPE
1本
1個
-
本体表記:イオン交換水
LDPE
PP
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,046
( 28,651 )
6日目
26,046
( 28,651 )
6日目
26,046
( 28,651 )
6日目
26,350
( 28,985 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,413
( 1,554 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,413
( 1,554 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
0656-22-18-51~56
・GHSに準拠した化学品安全性情報が本体に表示
・エタノール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水、次亜塩素酸ナトリウム、イオン交換水の6種類の化学品名を本体表記
・液だれ防止のために通気機能付き
0656-22-18-61~66
・GHSに準拠した化学品安全性情報が本体にレーザーエッチング
・アセトン、トルエン、n-ヘキサン、メチレンクロライド、キシレン、メチルエチルケトンの6種類の溶媒名を本体表記
・溶媒に対して安定した薬品耐性
・化学的に不活性で低浸出
・オートクレーブ可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ
NT洗瓶 BII型スリム
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)
PFA細口洗浄びん 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格1,413-7,260335 -384 -1,413 -7,800
通常出荷日6日目6日目3日目3日目〜6日目6日目
容量(ml)500500その他その他500500
内容量1本6本1本1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト