17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポイトボトル キャップ付

スポイトボトル キャップ付

通常単価(税別)
120424
税込単価
132466
通常出荷日:8日目

【特長】 ・キャップ付 PE製 ・標準ホワイトキャップ付。 ・横倒しになっても液漏れしないノズルキャッ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    目盛付
  • 本体材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

サイズ

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
50
(W×H):40×115、内径(mm)A:15
0820
1個
1個
100
(W×H):48×132、内径(mm)A:15
0821
1個
1個
250
(W×H):64×157、内径(mm)A:15
0822
1個
1個
500
(W×H):78×190、内径(mm)A:15
0823
1個
1個
1000
(W×H):96×225、内径(mm)A:15
0824
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
8日目
130
( 143 )
8日目
191
( 210 )
8日目
332
( 365 )
8日目
424
( 466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ付 PE製
・標準ホワイトキャップ付。
・横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ付。

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイトボトル キャップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイトボトル キャップ付
ポリ洗浄びん
NT洗瓶 B型 弁付
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格120-232 -410 -384 -7,2601,413 -
通常出荷日8日目6日目〜6日目3日目〜6日目6日目
詳細タイプ目盛付目盛付----
本体材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
内容量1個1本1本1本6本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト