17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NT洗瓶 細口

NT洗瓶 細口

通常単価(税別)
260505
税込単価
286556
通常出荷日:6日目

【特長】・洗浄瓶のベーシックタイプ。・内容量:1本・容量(ml):100/250/500/1000

詳細を確認
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
100
口径:19
-
1本
10個
250
口径:19、胴径×高さ:64×200
-
1本
10個
500
口径:19
温度管理:78×235
1本
10個
1000
口径:19
-
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
6日目
315
( 347 )
6日目
365
( 402 )
6日目
505
( 556 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄瓶のベーシックタイプ。
・内容量:1本
・容量(ml):100/250/500/1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT洗瓶 細口のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小さな部品の洗浄
5
満足度:5.0
小さな部品の洗浄に使っています。柔らかさもちょうど良いので、次回もこれを購入します。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT洗瓶 細口
NT洗瓶 BII型スリム
NT洗瓶 BII型 広口
NT洗瓶 YK式
NT洗瓶 B型 弁付
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格260-335 -357 -616 -410 -384 -
通常出荷日6日目3日目6日目3日目〜6日目3日目〜
内容量1本1本1本1本1本1本

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト