ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンプラテック ガス抜き洗瓶 |
|
東京硝子器械 NT洗瓶 B型 カラーcap【1~12個入り】 |
|
東京硝子器械 NT洗瓶 B型 スリム 弁付 |
|
アズワン PVC薬品庫 |
|
サンプラテック あふれま洗瓶 |
|
東京硝子器械 NT洗瓶 細口 |
|
永井ゲージ製作所 すきまゲージB型 |

室温の上昇によって生ずる液もれを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。
詳細情報を確認する型番
室温の上昇によって生ずる液もれを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。

サンプラテック
ガス抜き洗瓶

東京硝子器械
NT洗瓶 B型 カラーcap

東京硝子器械
NT洗瓶 BII型 広口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~