17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶用スタンド ST18-1 0888-56-99-82

一斗缶用スタンド ST18-1

通常単価(税別)
35,666
税込単価
39,233
通常出荷日:6日目

一斗缶を乗せる為のスタンドです。ワンタッチ給油栓「コッくん」を併用すると、そのまま給油タンクとして使え...

詳細を確認

型番:

0888-56-99-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0888-56-99-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
ステンレス製
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
一斗缶(18L)用
サイズ(mm)
390×380×405
材質
SUS304
質量(g)
約4600
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0888-56-99-82

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,666
( 39,233 )
6日目

詳細情報

基本情報

一斗缶を乗せる為のスタンドです。
ワンタッチ給油栓「コッくん」を併用すると、そのまま給油タンクとして使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一斗缶用スタンド ST18-1の型番0888-56-99-82のページです。 型番0888-56-99-82に関する仕様情報を記載しております。
一斗缶用スタンド ST18-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶用スタンド ST18-1
ペール缶用スタンド ST20-1
缶スタンド(一斗缶用)
一斗缶スタンド
缶スタンド(ペール缶用)
一斗缶保管キャリー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)アズワン
通常価格35,66635,66636,413 -19,895 -37,906 -15,637 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他台車その他台車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製スチール製ステンレス製スチール製
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
詳細タイプ一斗缶(18L)用ペール缶用----
サイズ(mm)390×380×405390×380×380----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト