ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 一斗缶保管キャリー |
|
トラスコ中山 オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪 |
|
大阪タイユー ミニテール移動式 |

一斗缶を地面に直接置かず専用台車にのせることにより、清潔に保たれ衛生的である。

アズワン
一斗缶保管キャリー

東京硝子器械
缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

花岡車輌
ステンレス製ダンディ台車シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
0通常価格(税別):25,766円

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

ミスミ
小型スチール二段台車
4.7通常価格(税別):14,061円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

金沢車輛
連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル
4通常価格(税別):2,538円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
0通常価格(税別):48,923円~