17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22 0985-57-29-22

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

通常単価(税別)
12,767
税込単価
14,044
通常出荷日:12日目

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シートのアンダーマットです。

型番:

0985-57-29-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0985-57-29-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
詳細タイプ
6090用
サイズ(mm)
725×1025
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
0985-57-29-22

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,767
( 14,044 )
12日目

詳細情報

基本情報

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シートのアンダーマットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22の型番0985-57-29-22のページです。 型番0985-57-29-22に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22
東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21
東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02
東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01
東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,76711,16213,87712,76711,16213,877
通常出荷日12日目9日目9日目11日目9日目9日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
詳細タイプ6090用4560用6012用6090用4560用6012用
サイズ(mm)725×1025575×1025725×1325725×1025575×1025725×1325
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト