17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンフォートキング

コンフォートキング

通常単価(税別)
11,33222,754
税込単価
12,46525,029
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】 ・特許ゼドラン^TMは、一般的なフォームマットと比較して、3倍の弾力性があります。 ・すぐれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 材質
    PVC(ゼドラン特許No.5965650)
  • 仕様
    硬度:50(ASTMD2240(ショア00))、弾力性:33(ASTM2362)
  • 質量
    約2.8kg/m^2
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
ブルー
610×910×10
1枚
1個
グレー
610×910×10
1枚
1個
ブラック
610×910×10
1枚
1個
ブルー
910×1520×10
1枚
1個
グレー
910×1520×10
1枚
1個
ブラック
910×1520×10
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332
( 12,465 )
9日目
11,332
( 12,465 )
9日目
11,426
( 12,569 )
9日目
22,754
( 25,029 )
9日目
22,754
( 25,029 )
9日目
22,754
( 25,029 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許ゼドラン^TMは、一般的なフォームマットと比較して、3倍の弾力性があります。
・すぐれた弾力性で、立ち作業中の疲労を和らげます。
・低温環境下でも柔軟性は変化しません。
・耐摩耗、スリップ防止に優れています。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォートキングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォートキング
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02
東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03
東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01
東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0
ハイペアロン(マットランナー)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,332-12,76713,87711,16222,31712,132 -
通常出荷日9日目〜11日目9日目9日目6日目6日目
商品タイプ疲労軽減マットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット通路用マット
材質PVC(ゼドラン特許No.5965650)-----
仕様硬度:50(ASTMD2240(ショア00))、弾力性:33(ASTM2362)-----
質量約2.8kg/m^2-----
内容量1枚1枚1枚1枚1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト