17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機

掃除機

通常単価(税別)
3,740211,816
税込単価
4,114232,998
通常出荷日:6日目~13日目

【特長】 ・クリーンルーム用 ・強力な吸引力と特殊なフィルターシステムによって0.1ミクロンの塵、細菌...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    製品仕様


     
     0740-25-30-010740-25-30-020740-25-30-41
    型式GM80C-ULPAGM80C-HEPAVP300 eco
    集塵容量(L)6.256.2510
    仕様フィルター材質:ULPA
    最大静圧:18kPa
    最大風量:33l/sec
    捕塵粒子径:0.12μm
    集塵性能:99.99%
    吸収仕事率:200W
    外形寸法:390×300×530Hmm
    重量:5.8Kg
    フィルター材質:HEPA
    最大静圧:18kPa
    最大風量:33l/sec
    捕塵粒子径:0.3μm
    集塵性能:99.97%
    吸収仕事率:200W
    外形寸法:390×300×530Hmm
    重量:5.8Kg
    電源:単相100V 50/60Hz 
    消費電力:900W
    最大風量:29L/sec 
    最大静圧:19kPa 
    騒音レベル:50±2dB(A) 
    メインフィルター面積:1250cm2 
    ケーブル長:15.5m
    寸法: 395L×340W×390Hmm
    質量(kg):5.2
     
     0740-55-80-070740-55-80-08
    型式GD5 BACKVP300HEPA
    集塵容量(L)58
    仕様真空度:19kpa
    風量:36L/sec
    騒音レベル:59dB(A)
    寸法:380×260×570H
    重量(kg):4.2
    電圧:100V 50Hz、60Hz
    消費電力:1000W
    電源コード:15m
    付属品:コンビノズル、エクステンションチューブ、ホース、スタンダードハーネス、ペーパーバッグ1枚
    最大静圧:22kPa
    最大風量:30L/sec
    騒音レベル:50dB(A)(BS5415)
    外形寸法:395×340×390Hmm
    重量:5.3kg
     
     0740-55-80-17
    仕様ペーパーパック(5枚入り)
    掃除機GDS2000用
     
     0817-25-30-410817-25-30-51
    型式AS-100MAS-200M
    外形寸法
    (W×D×Hmm)
    413×413×663413×413×853
    重量(kg)1113
    仕様集塵効率:0.1ミクロン99.99% 集塵効率:0.1ミクロン99.99%
    定格風量:2m3/min 定格風量:2m3/min
    消費電力:1050W消費電力:1050W 
    真空度:19Kpa 1937m/mH2O真空度:19Kpa 1937m/mH2O
    定格電圧:100V定格電圧:100V
    定格電流:10A定格電流:10A
    周波数:50/60Hz周波数:50/60Hz
    タンク:22L ステンレス製タンク:38L ステンレス製
    付属品:ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ブラシ、三角ノズル100M型、紙パックフィルター(5枚付)付属品:ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、床ブラシ200M型、スキージーツール

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • サイズ(mm)

    • 詳細タイプ

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 9日以内
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    サイズ

    (mm)

    詳細タイプ

    質量

    (Kg)

    内容量

    最小発注数量
    そうじ機
    -
    GM80C-ULPAフィルター付
    5.8
    1台
    1個
    そうじ機
    -
    GM80C-HEPAフィルター付
    5.8
    1台
    1個
    そうじ機
    380×260×570H
    -
    4.2
    1台
    1個
    その他
    -
    ペーパーパック
    -
    1箱
    1個
    そうじ機
    413×413×663
    -
    11
    1台
    1個
    そうじ機
    413×413×853
    -
    13
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,816
    ( 232,998 )
    6日目
    177,736
    ( 195,510 )
    6日目
    98,095
    ( 107,905 )
    9日目
    3,740
    ( 4,114 )
    13日目
    139,202
    ( 153,122 )
    9日目
    201,282
    ( 221,410 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンルーム用
    ・強力な吸引力と特殊なフィルターシステムによって0.1ミクロンの塵、細菌を99.99%キャッチします。
    ・排気は完全クリーンエアーで塵や細菌が室内に飛散しません。
    ・紙パックフィルター:粒径の大きな粉塵はすべてこのフィルターに回収されます。脱着が簡単です。
    ・特殊コーティングフィルター:特殊加工しているため、微粉塵が付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子を濾過することができます。
    ・マイクロフィルター:特殊コーティングフィルターを通過した微粉塵中の0.3ミクロンまでの微粒子を捕集します。
    ・ウルパフィルター:0.1ミクロンまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子などさまざまな微粒子を99.99%以上除去します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    掃除機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除機
    微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”
    掃除機・マイクロクリーナ
    エアーバキューム掃除機
    掃除機(TGK)
    掃除機用オプションパーツアタッチメントセット
    メーカー東京硝子器械スイデンケニス三立機器東京硝子器械三立機器
    通常価格3,740-157,06889,300456,14798,095 -65,895
    通常出荷日6日目〜5日目6日目10日目6日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト