17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31 0740-25-30-31

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31

通常単価(税別)
60,200
税込単価
66,220
通常出荷日:9日目

【特長】 ・性能と使いやすさを両立させたコンパクト掃除機です。 ・セミオートマティックフィルタークリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • サイズ (mm)
    375L×385W×515H
  • 質量 (Kg)
    7.5
  • 内容量
    1台

型番:

0740-25-30-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0740-25-30-31
型式AERO 21-01PC
質量(kg)7.5
仕様電源:単相100V 50/60Hz
最大消費電力:1200W
最大風量:3600L/min  
最大真空度:23kPa
騒音レベル:65dB(A)
コンテナ容量:20L 
電源コード長:5m
寸法:375L×385W×515Hmm
集塵容量(L)約13

0740-25-30-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
サイズ(mm)
375L×385W×515H
質量(Kg)
7.5
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0740-25-30-31

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,200
( 66,220 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・性能と使いやすさを両立させたコンパクト掃除機です。
・セミオートマティックフィルタークリーニング機構を搭載。フィルターカートリッジを素早く確実に清掃し、常に安定した吸引力を維持することができます。
・水洗い可能なPETフィルターカートリッジを採用。最小99.9%のフィルター効率を持つうえ、長寿命。
・コンテナハンドルによりコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が容量に行えます。
・排気口にホースを接続してブロワーとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31の型番0740-25-30-31のページです。 型番0740-25-30-31に関する仕様情報を記載しております。
業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 0740-25-30-31
業務用真空掃除機 AERO 21-01PC 107406625
業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21
GAS25/50用 フィルター
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械日立ボッシュケルヒャーNIVAC
通常価格60,20060,20029,334 -8,500 -103,125268,786 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目9日目4日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機その他そうじ機そうじ機
サイズ(mm)375L×385W×515H375L×385W×515H----
質量(Kg)7.57.5----
内容量1台1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト