17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーハンディワイパー 100枚×16パック 0415-55-86-92

ブルーハンディワイパー 100枚×16パック【1600個入り】

通常単価(税別)
11,793
税込単価
12,972
通常出荷日:6日目

【特長】 ・異物混入対策に最適なワイパーです。 ・作業しやすいポップアップタイプです。 ・強度のバラン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • サイズ
    200×225mm
  • ブルー
  • 仕様
    ポリパック、色つきシート、食品衛生法適合、RoHS指令適合
  • 材質
    レーヨン
  • 内容量
    1箱(1600パック入)

型番:

0415-55-86-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1600個入り)

0415-55-86-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ
200×225mm
ブルー
仕様
ポリパック、色つきシート、食品衛生法適合、RoHS指令適合
材質
レーヨン
内容量
1箱(1600パック入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0415-55-86-92

内容量

最小発注数量
1箱(1600パック入)
1パック

1600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,793
( 12,972 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に最適なワイパーです。
・作業しやすいポップアップタイプです。
・強度のバランスが良く、アルコールに濡らしても丈夫です。
・製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサーが使用可能です。

【用途】
・食品製造機械の清掃作業。
・調理器具の清掃作業。
・テーブルやイスの清掃作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーハンディワイパー 100枚×16パックの型番0415-55-86-92のページです。 型番0415-55-86-92に関する仕様情報を記載しております。
ブルーハンディワイパー 100枚×16パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーハンディワイパー 100枚×16パック
東京硝子 オイルハンター 100枚
東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
テクノパワークロスレイ ジャンボロール350
キムワイプS-200専用ディスペンサー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,79319,619 -19,619 -4,31719,2075,636
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス紙ウエス不織布ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートシートシートディスペンサーシートディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト