17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノパワークロスレイ ジャンボロール350 0415-55-87-06

テクノパワークロスレイ ジャンボロール350

通常単価(税別)
19,207
税込単価
21,128
通常出荷日:6日目

【特長】 ・たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法を採用。 ・布のような強度とメリ...

詳細を確認

型番:

0415-55-87-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0415-55-87-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ
317×340mm
材質
レーヨン+ポリエステル
内容量
1箱

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0415-55-87-06

内容量

最小発注数量
1箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,207
( 21,128 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法を採用。
・布のような強度とメリヤスウエスのようなやわらかさの画期的な厚手・高強度不織布です。
・すばやい吸収と保水性を確保し拭取り性能抜群です。
・精密な部分の拭取りに適した超低発塵設計です。
・RoHS指令適合、食品衛生試験実施済みです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクノパワークロスレイ ジャンボロール350の型番0415-55-87-06のページです。 型番0415-55-87-06に関する仕様情報を記載しております。
テクノパワークロスレイ ジャンボロール350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノパワークロスレイ ジャンボロール350
ブルーハンディワイパー 100枚×16パック
東京硝子 オイルハンター 100枚
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84
キムワイプS-200専用ディスペンサー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格19,20711,79319,619 -4,31719,619 -5,636
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプ不織布ウエス布ウエス布ウエス紙ウエス布ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートシートシートディスペンサーシートディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト