17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムワイプS-200専用ディスペンサー 0415-55-86-96

キムワイプS-200専用ディスペンサー

通常単価(税別)
5,636
税込単価
6,200
通常出荷日:4日目

【特長】 ・キムワイプS-200(62011)、ミニ(62015)を壁や棚、機材等に取り付けることがで...

詳細を確認

型番:

0415-55-86-96
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0415-55-86-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ
本体:W136×D98×H126mm
仕様
付属品:両面テープ、マグネット
材質
塩化ビニル樹脂
重量(Kg)
約0.175
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0415-55-86-96

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,636
( 6,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キムワイプS-200(62011)、ミニ(62015)を壁や棚、機材等に取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キムワイプS-200専用ディスペンサーの型番0415-55-86-96のページです。 型番0415-55-86-96に関する仕様情報を記載しております。
キムワイプS-200専用ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムワイプS-200専用ディスペンサー
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
オイル吸着マット エコ厚手
ドライロールワイパー ホワイト400 12入
東京硝子 オイルハンター 100枚
ブルーハンディワイパー 100枚×16パック
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,6364,3174,762 -23,46119,619 -11,793
通常出荷日4日目6日目4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス布ウエス不織布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ディスペンサーディスペンサーシートロールシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト