17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーラー NL-202JW-10 0053-54-53-21

シーラー NL-202JW-10

通常単価(税別)
77,122
税込単価
84,834
通常出荷日:6日目

【特長】 ・アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 ・両面ヒーターで上下の加熱により強力きれい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール幅 (mm)
    10
  • シール長さ (mm)
    200
  • 消費電力 (W)
    1200
  • 外形寸法 (mm)
    330×370×275H
  • 型式
    NL-202JW-10
  • 重量
    約10.5kg
  • 電源 (V)
    100V
  • 付属品
    ヒーター×2本、電流ヒューズ20A×1本、ふっ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚
  • 接着部の温度
    約250℃
  • シール時間
    0.3~1.5秒
  • 内容量
    1台

型番:

0053-54-53-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0053-54-53-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール幅(mm)
10
シール長さ(mm)
200
消費電力(W)
1200
外形寸法(mm)
330×370×275H
型式
NL-202JW-10
重量
約10.5kg
電源(V)
100V
付属品
ヒーター×2本、電流ヒューズ20A×1本、ふっ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚
接着部の温度
約250℃
シール時間
0.3~1.5秒
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0053-54-53-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,122
( 84,834 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。
・両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
・「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。
・冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーラー NL-202JW-10の型番0053-54-53-21のページです。 型番0053-54-53-21に関する仕様情報を記載しております。
シーラー NL-202JW-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラー NL-202JW-10
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
メーカー東京硝子器械富士インパルス富士インパルス白光朝日産業白光
通常価格77,122103,610159,57130,66833,04158,707
通常出荷日6日目4日目4日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール幅(mm)102/52/51.645
シール長さ(mm)200300300200270200
消費電力(W)1200470/1050470/1100260135500
外形寸法(mm)330×370×275H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト