ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレスタンク 容量 10L~45L |
|
アズワン テーパー型ステンレスタンク(フタ付き) |
|
アズワン ステン大型タンク(フタ付き) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,100円 ( 23,210円 ) | 6日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 6日目 |
【特長】
・フラスコの大きさに合わせた2タイプ
・回転可能なブレード部がフラスコの隅々まで行き届き、より多くの培養細胞を回収
・ハンドル部はポリスチレン製、ブレード部はポリエチレン製
・プラスチック袋個包装


プロセブン
耐震マット

アズワン
セルスクレーパー フラスコ用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ディスポPPクリアカップ
4通常価格(税別):12,513円~

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

柴田科学
メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス
0通常価格(税別):1,378円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~