17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチクランプ DN-100C 0079-15-43-99

ワンタッチクランプ DN-100C

  • 商品タイプ
    その他
  • 型式
    DN-100C
  • 内容量
    1個

型番:

0079-15-43-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0079-15-43-99の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
型式
DN-100C
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
0079-15-43-99

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,624
( 17,186 )
17日目

詳細情報

基本情報

PTFEセパラカバーのオプションです。
ワンタッチクランプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチクランプ DN-100Cの型番0079-15-43-99のページです。 型番0079-15-43-99に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチクランプ DN-100Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチクランプ DN-100C
共通二又減圧用アダプター
共通減圧用アダプター 曲管
共通減圧用アダプター 直管
共通分留管充填式 200mm
F透明連結管曲管120゜
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格15,62413,587 -10,464 -9,266 -9,241 -9,309 -
通常出荷日17日目3日目3日目5日目3日目3日目
商品タイプその他連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
型式DN-100C-----
内容量1個1個1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト