ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L

扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L 0876-21-45-55
通常単価(税別)
5,545
税込単価
6,100
通常出荷日:10日目

【特長】・ケミカルコック付・コックは取り外しできません・ホースは接続できません・界面活性剤入の液体を使...

詳細を確認
  • 寸法には許容差があります。(単位mm)

型番:

0876-21-45-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0876-21-45-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
20L
寸法(mm)
340×250×400
内径(mm)
A:179
材質
容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)、中栓:ポリエチレン(PE)
摘要
パッキン付
内容量
1個

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状容量
0876-21-45-55PE(ポリエチレン)製容器角型20L

型番リスト

表示件数
型番
0876-21-45-55

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,545
( 6,100 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミカルコック付
・コックは取り外しできません
・ホースは接続できません
・界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります
・本体に直接取付けてある樹脂溶剤タイプですので、コックは取り替えが不可能です

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20Lの型番0876-21-45-55のページです。 型番0876-21-45-55に関する仕様情報を記載しております。
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
平角缶(1ケロ) 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
PP広口ボトル 2L 目盛付
ナルゲン活栓付角型瓶
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ニッコー東京硝子器械三商サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格5,54510,0292,64236,6861,00026,373
通常出荷日10日目10日目1日目6日目4日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状角型角型角型角型丸型角型
容量(L)20L20202029
寸法(mm)340×250×400384×250×400(コック部含む)----
内径(mm)A:179A:179----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト