17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄付ふるいPFA 1mm角穴付 0710-18-24-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

柄付ふるいPFA 1mm角穴付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0710-18-24-02

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・溶出イオンの少ないPFA製です
・腐食性薬液内での選別や排水に適しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他樹脂製容器
形状
その他
直径(mm)
76
内径(mm)
60
全高(mm)
180
仕様
種類:1mm角穴付き、側面・底面の肉厚:3mm
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト