17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口びん ボールコック付 0876-22-02-12

広口びん ボールコック付

通常単価(税別)
10,997
税込単価
12,097
通常出荷日:19日目

【特長】・テトロンホース1m付(ホース寸法10×16)・容器本体にPT3/8のナットを取り付けています...

詳細を確認

ご注意

  • 寸法はコック部含む
    寸法には許容差があります。(単位mm)

型番:

0876-22-02-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

広口びん ボールコック付の外観

0876-22-02-12(容量:20L)

0876-22-02-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
容量(L)
20
寸法(mm)
(W×H):372×450(コック部含む)
内径(mm)
A:99
材質
ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポリエチレン発泡体
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 寸法(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0876-22-02-12

容量

(L)

寸法

(mm)

内径

(mm)

内容量

最小発注数量
20
(W×H):372×450(コック部含む)
A:99
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,997
( 12,097 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テトロンホース1m付(ホース寸法10×16)
・容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので他のコックも取替え可能です
・ネジ部品を使用していますので、取替えが可能です
・標準のボールコックは、ホース接続が可能です

ご注意

  • 寸法はコック部含む
    寸法には許容差があります。(単位mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口びん ボールコック付の型番0876-22-02-12のページです。 型番0876-22-02-12に関する仕様情報を記載しております。
広口びん ボールコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口びん ボールコック付
広口びん コック付
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
キャスターペール 排水栓付 0559200
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,9975,36310,0295,54546111,640 -
通常出荷日19日目13日目10日目10日目2日目6日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
材質ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポリエチレン発泡体容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング、:バイトン(FKM)、パッキン:ポリエチレン発泡体容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポチエチレン発泡体容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)、中栓:ポリエチレン(PE)ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)本体・フタ:PP、排水栓:PE、台座:ポリアセタール
内容量1個1個1個1個1本1個

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト