17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリタンクストッカー 0701-56-94-01 0701-56-94-01

ポリタンクストッカー 0701-56-94-01

通常単価(税別)
10,029
税込単価
11,032
通常出荷日:10日目

【特長】・ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックスです・18Lのポリタンクなら4...

詳細を確認

ご注意

  • 一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。

型番:

0701-56-94-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0701-56-94-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
角型
外寸法(mm)
880×443×445
ライトグレー
質量(g)
3000
材質
PP
型式
880型
品目
ポリタンクストッカー
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0701-56-94-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,029
( 11,032 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックスです
・18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できます。(有効内寸:780×360×410Hmm)
・盗難防止用の南京錠を取付けられる鍵穴付き。(シャクル径5mm以下)

ご注意

  • 一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタンクストッカー 0701-56-94-01の型番0701-56-94-01のページです。 型番0701-56-94-01に関する仕様情報を記載しております。
ポリタンクストッカー 0701-56-94-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンクストッカー 0701-56-94-01
ポリタンクストッカー 880
JK-ボトル広口 白
プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械フロンケミカルフロンケミカル
通常価格10,02910,029148 -16,934 -158,400251,054
通常出荷日10日目10日目6日目7日目5日目5日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状角型角型丸型-丸型丸型
外寸法(mm)880×443×445880×443×445----
ライトグレーライトグレー--
質量(g)30003000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト