17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PFAビーカー

PFAビーカー 0028-21-01-08
通常単価(税別)
20,671
税込単価
22,738
通常出荷日:9日目

【特長】・内底面がフラットになっているため、液溜りがなく撹拌子も安定した回転を生じさせることができます...

詳細を確認

型番:

0028-21-01-08
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0028-21-01-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
1000mL
口径(mm)
140
内径(mm)
112
胴径(mm)
116
高さ(mm)
高さ:129
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0028-21-01-08

容量

(L)

口径

(mm)

内径

(mm)

胴径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1000mL
140
112
116
高さ:129
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,671
( 22,738 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内底面がフラットになっているため、液溜りがなく撹拌子も安定した回転を生じさせることができます
・材質がPFA(ふっ素樹脂)のため、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています
・あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています
・丈夫な設計でかつ安価です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAビーカーの型番0028-21-01-08のページです。 型番0028-21-01-08に関する仕様情報を記載しております。
PFAビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAビーカー
PFA手付ビーカー
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
ステアーパドル
ポリタンクストッカー 0701-56-94-01
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,67122,026 -305 -2,25015,300 -10,029
通常出荷日9日目11日目2日目2日目11日目10日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型その他角型
内容量1個1個1本1本1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト