17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R 0211-80-75-15

全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

通常単価(税別)
8,0587,389
税込単価
8,8648,128
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用試薬
  • 測定項目
    全窒素
  • 品目
    全窒素・全りん測定セット(高圧)
  • 内容量
    1組

型番:

0211-80-75-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0211-80-75-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用試薬
測定項目
全窒素
品目
全窒素・全りん測定セット(高圧)
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0211-80-75-15

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0587,389
( 8,128 )
5日目

詳細情報

基本情報

全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-Rの型番0211-80-75-15のページです。 型番0211-80-75-15に関する仕様情報を記載しております。
全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R
全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP
223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素
水質計用DPR試薬
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械共立理化学研究所
通常価格8,05881,002256,37824,8004,166 -10,386
通常出荷日5日目16日目16日目6日目5日目6日目
商品タイプ汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬
測定項目全窒素全窒素、全りん全窒素、全りん塩素--
品目全窒素・全りん測定セット(高圧)全窒素・全りん測定セット(高圧)全窒素・全りん測定セット(高圧)テストキット--
内容量1組1組1組1組1組-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト