ファクトリーサプライ用品技術窓口

全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP 0211-80-75-14

全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

通常単価(税別)
256,378
税込単価
282,016
通常出荷日:16日目

【特長】・高圧分解器、試薬、測定機のセット商品です・高圧分解器はJIS K 0102に定められた高圧蒸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用試薬
  • 測定項目
    全窒素、全りん
  • 測定範囲
    全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.00
  • 品目
    全窒素・全りん測定セット(高圧)
  • 内容量
    1組

ご注意

  • セット付属の高圧分解器をご使用ください。他の圧力鍋を用いると正しく測定できません。
    加熱器具を別途ご用意ください。

型番:

0211-80-75-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
品目全窒素・全りん測定セット(高圧)
本体セット
型式TNP-MTSP
品名全窒素・全りんSPセット(高圧)
仕様測定範囲(mg/L):全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00
測定時間:約60分(前処理操作含む)
高圧分解器:140kPa(126℃)IH対応 
※加熱器具を別途ご用意ください。
セット品構成高圧分解器:◯
試薬:全窒素/◯、全りん/◯
測定機(デジタルパックテスト):全窒素/-、全りん/-、マルチSP/◯

0211-80-75-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用試薬
測定項目
全窒素、全りん
測定範囲
全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.00
品目
全窒素・全りん測定セット(高圧)
内容量
1組
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
0211-80-75-14

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,378
( 282,016 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧分解器、試薬、測定機のセット商品です
・高圧分解器はJIS K 0102に定められた高圧蒸気滅菌器の代わりに、小型で簡単な高圧力鍋を採用しています
・一度に多検体(最大12検体)の前処理が可能です

ご注意

  • セット付属の高圧分解器をご使用ください。他の圧力鍋を用いると正しく測定できません。
    加熱器具を別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSPの型番0211-80-75-14のページです。 型番0211-80-75-14に関する仕様情報を記載しております。
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP
全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2
223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素
全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R
水質計用DPR試薬
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械共立理化学研究所
通常価格256,37881,00224,8008,0584,166 -10,386
通常出荷日16日目16日目6日目5日目5日目6日目
商品タイプ汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬
測定項目全窒素、全りん全窒素、全りん塩素全窒素--
測定範囲全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.00全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.000-3.4mg/L---
品目全窒素・全りん測定セット(高圧)全窒素・全りん測定セット(高圧)テストキット全窒素・全りん測定セット(高圧)--
内容量1組1組1組1組1組-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト