17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素 0606-81-01-67

223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素

通常単価(税別)
24,800
税込単価
27,280
通常出荷日:6日目

遊離塩素を用いた測定を行う際に使用するテストキットで、カラーディスクが付いています。

  • 商品タイプ
    汎用試薬
  • 測定項目
    塩素
  • 測定範囲
    0-3.4mg/L
  • 仕様
    TOADKKコード:HACH0771、HACHプロダクトNo.:223102、品名:CN-66F型 遊離塩素テストキット 100回分
  • 品目
    テストキット
  • 内容量
    1組

型番:

0606-81-01-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0606-81-01-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用試薬
測定項目
塩素
測定範囲
0-3.4mg/L
仕様
TOADKKコード:HACH0771、HACHプロダクトNo.:223102、品名:CN-66F型 遊離塩素テストキット 100回分
品目
テストキット
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0606-81-01-67

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,800
( 27,280 )
6日目

詳細情報

基本情報

遊離塩素を用いた測定を行う際に使用するテストキットで、カラーディスクが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素の型番0606-81-01-67のページです。 型番0606-81-01-67に関する仕様情報を記載しております。
223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素
全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP
全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
水質計用DPR試薬
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械共立理化学研究所東京硝子器械
通常価格24,80081,002256,3787,39010,3864,166 -
通常出荷日6日目16日目16日目5日目6日目5日目
商品タイプ汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬
測定項目塩素全窒素、全りん全窒素、全りん全窒素--
測定範囲0-3.4mg/L全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.00全窒素:0.5~7.0、全りん:0.10~2.00---
仕様TOADKKコード:HACH0771、HACHプロダクトNo.:223102、品名:CN-66F型 遊離塩素テストキット 100回分測定時間:約60分(前処理操作含む)、高圧分解器:140kPa(126℃)IH対応----
品目テストキット全窒素・全りん測定セット(高圧)全窒素・全りん測定セット(高圧)全窒素・全りん測定セット(高圧)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト