17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械) 0830-80-77-31

コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)

通常単価(税別)
33,732
税込単価
37,105
通常出荷日:4日目

【特長】・0.12mLのごく微量で電気伝導率(導電率、EC)を測定します・電気伝導率は、水に含まれる不...

詳細を確認

型番:

0830-80-77-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
型番LAQUAtwin-EC-33B
測定原理交流2極法
必要試料量0.12mL以上
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)
TDS換算:0~9900ppm
分解能①0~199 μS/cm:1μS/cm
②200~1999μS/cm:1μS/cm
③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm
④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示範囲0~50℃/0.1℃
校正最大3点
精度レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S.
機能自動レンジ切替/標準液自動認識
温度換算(25℃温度換算係数2%固定)/温度センサ調整機能
オートホールド/オートスタビリティ機能
オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示、防水・防塵構造(IP67)/センサ交換可能
TDS換算機能(Factor(0.4~1.0),442,NaCl,EN27888)
防水性IP67
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用環境5~40℃、85%RH 但し結露なきこと
電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個
電池寿命連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)
材質ABS樹脂
寸法W164mm×H29mm×D20mm(突起部を除く)
質量:約50g(電池を除く)
付属品コイン型リチウム電池 3V (CR2032) 2個/スポイト1本 取扱説明書
クイックマニュアル/保管ケース
電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)/処理液 1本(14mL)

0830-80-77-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS換算:0~9900ppm
分解能
①0~199 μS/cm:1μS/cm ②200~1999μS/cm:1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
精度
レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S.
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0830-80-77-31

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,732
( 37,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.12mLのごく微量で電気伝導率(導電率、EC)を測定します
・電気伝導率は、水に含まれる不純物(電解質)の量と関係があり、たとえば降りはじめの微少な雨を観測することで大気のきれいさを知ることができます
・水だけでなく土壌の電気伝導率を測って、肥料の量や塩害のめやすとすることもあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)の型番0830-80-77-31のページです。 型番0830-80-77-31に関する仕様情報を記載しております。
コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)
9531500 ポケットプロ導電率計
pH計 ぺンタイプ SK-670PH
コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)
コンパクトpHメーター
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械堀場製作所東京硝子器械堀場製作所
通常価格33,73240,82112,87830,98224,473 -209,017 -
通常出荷日4日目3日目6日目5日目6日目6日目
商品タイプ導電率計導電率計pH計導電率計pH計導電率計
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS換算:0~9900ppm0.0~19.99mS/cmpH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS換算:0~9900ppmpH:0~14セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m
分解能 ①0~199 μS/cm:1μS/cm ②200~1999μS/cm:1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm0.01mS/cmpH:0.01pH、温度:0.1℃①0~199 μS/cm:1μS/cm ②200~1999μS/cm:1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm-0.05%F.S.
精度レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S.2%FSpH:±0.20pH、温度:±1.0℃---
内容量1台1台1本-1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト