17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

まくら型分銅 M2級
アズワン
ニュートン分銅 OIML円筒型
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型
アズワン
pH電極 P-135T 0075-80-78-12

pH電極 P-135T

通常単価(税別)
32,211
税込単価
35,432
通常出荷日:10日目

pHを測定するpH電極になります。型式はP-135Tになります。

  • 商品タイプ
    pH計
  • 内容量
    1本

型番:

0075-80-78-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0075-80-78-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0075-80-78-12

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,211
( 35,432 )
10日目

詳細情報

基本情報

pHを測定するpH電極になります。
型式はP-135Tになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH電極 P-135Tの型番0075-80-78-12のページです。 型番0075-80-78-12に関する仕様情報を記載しております。
pH電極 P-135Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH電極 P-135T
pH電極用内部液
PH複合電極 9157BNMD
コンパクトpHメーター
pH計 ぺンタイプ SK-670PH
ECテスター
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格32,2111,99050,96824,473 -12,87814,500
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプpH計関連商品pH計pH計pH計導電率計
内容量1本1個1本1台1本1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト