17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECテスター

ECテスター

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:6日目

【特長】・日常防水 ・簡単なボタン操作 ・厚さ17mmととてもスリム・自動校正1点 ・自動温度補償 ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • 精度
    ±2%F.S.(@25℃)、±0.5℃
  • 仕様
    日常防水型
  • サイズ (mm)
    長さ160×幅40×厚さ17
  • 質量 (g)
    75
  • 電源
    CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
  • 使用温度範囲
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
 0766-80-76-330766-80-76-34
型式HI98303NHI98304N
EC測定範囲0~2000μS/cm0.00~20.00mS/cm
EC検出単位1μS/cm0.01mS/cm
EC精度±2%F.S.(@25℃)±2%F.S.(@25℃)
EC校正自動で1点(1413μS/cmを使用)自動で1点(12.88mS/cmを使用)
温度測定範囲0.0~50.0℃0.0~50.0℃
温度検出単位0.1℃0.1℃
温度精度±0.5℃±0.5℃
温度補償自動(0~50℃)自動(0~50℃)
使用外部環境0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源CR2032リチウムイオン電池 1個
(約250時間の継続使用が可能)
CR2032リチウムイオン電池 1個
(約250時間の継続使用が可能)
自動電源オフ8分後、60分後、OFFから選択8分後、60分後、OFFから選択
寸法長さ160×幅40×厚さ17mm長さ160×幅40×厚さ17mm
質量:75g質量:75g

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

内容量

最小発注数量
EC:0~2000μS/cm、温度:0.0~50.0℃
1台
1個
EC:0.00~20.00mS/cm、温度:0.0~50.0℃
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
6日目
14,500
( 15,950 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常防水
・簡単なボタン操作
・厚さ17mmととてもスリム
・自動校正1点
・自動温度補償
・温度測定も可能
・測定安定マークの表示により読取のタイミングをお知らせ
・標準液が付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECテスター
9531500 ポケットプロ導電率計
pH計 ぺンタイプ SK-670PH
コンパクトpHメーター
edge DO・pHキット
コンパクト電気伝導率計 0830-80-77-31(東京硝子器械)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,50040,82112,87824,473 -87,220 -33,732
通常出荷日6日目3日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプ導電率計導電率計pH計pH計-導電率計
精度±2%F.S.(@25℃)、±0.5℃2%FSpH:±0.20pH、温度:±1.0℃--レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S.
仕様日常防水型IP等級:IP67、測定項目:電気伝導率、Temp機能:(1)3点キャリプレーション機能(pH4.01,pH6.86,pH10.01,いずれも25℃のpH)、(2)オートパワーオフ機能、(3)ホールド機能、(4)自動温度補償(ATC)機能、電池寿命:連続測定 約400時間、付属品:コインリチウム電池CR2032×2個、取扱説明書×1部、ガラス電極保護ボトル×1個 防水性能:JIS C 0920 IPX4に準拠校正点数:最大2点、機能:標準液自動認識/自動温度補償、温度センサ調整機能(pH-33Bのみ) 、標準液NIST/USA選択可能、オートホールド/オートスタビリティ機能、オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示、防水・防塵構造(IP67)/センサ交換可能、防水性:IP67、表示方式:カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)、電源:コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個、電池寿命:連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)--
サイズ(mm)長さ160×幅40×厚さ17(W×D×H):37×30×170本体(センサ部含む):約W36×D20×H224,センサ部:約φ12×L115W164×H29×D20 (突起部を除く)202×140×12.7-
質量(g)75約135(電池含む)約63(電池含む)約50(電池を除く)250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト