17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防滴 吊りはかり

通常単価(税別)
7,45311,783
税込単価
8,19812,961
通常出荷日:6日目

【特長】 ・防滴構造(IPX4準拠) ・巻尺、温度計機能搭載 ・見やすいブルーバックライト付き大型液晶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吊りはかり
  • 最小表示 (mg)
    50000
  • 電源 (V)
    単4形乾電池×2個
  • 寸法 (mm)
    W90×D30×H147(吊り下げフック部金具除く)
  • 重量 (mg)
    166000(電池含まず)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
25000
分解能:0.01kg、精度:±(1.5% rdg+2dgt)、温度表示:0~+60℃(参考値)、温度表示分解能:1℃、オートパワーオフ:オン/オフ切替え可能(オートパワーオフ時間:約60秒)、使用温湿度:0~+40℃ 90%RH以下(但し結露のない事)、防水保護等級:IPX4、付属品:取扱説明書、単4形乾電池×2個
1台
1個
50000
分解能:0.01kg、精度:±(2% rdg+2dgt)、温度表示:0~+60℃(参考値)、温度表示分解能:1℃、オートパワーオフ:オン/オフ切替え可能(オートパワーオフ時間:約60秒)、使用温湿度:0~+40℃ 90%RH以下(但し結露のない事)、防水保護等級:IPX4、付属品:取扱説明書、単4形乾電池×2個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,453
( 8,198 )
6日目
11,783
( 12,961 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防滴構造(IPX4準拠)
・巻尺、温度計機能搭載
・見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載
・風袋機能/データホールド機能(解除可能)/オートパワーオフ機能
・本体裏面にフック固定用マグネット内蔵

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴 吊りはかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴 吊りはかり
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
上皿天びん UP-X 校正分銅内蔵タイプ 最小表示:10mg 校正証明書付
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg
分析天秤 校正証明書付 AUW・AUX・AUY
メーカー東京硝子器械三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,453-73,33360,480208,842 -169,564 -210,758 -
通常出荷日6日目6日目1日目19日目1日目〜19日目
商品タイプ吊りはかり防水はかり電子天秤電子天秤分析天秤分析天秤
最小表示(mg)500001010100.10.1
電源(V)単4形乾電池×2個AC100AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz (ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)/12VA(ACアダプター付属)
寸法(mm)W90×D30×H147(吊り下げフック部金具除く)-----
重量(mg)166000(電池含まず)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト