17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS鋼製まくら型分銅 校正・ケース付

SUS鋼製まくら型分銅 校正・ケース付

通常単価(税別)
48,303129,044
税込単価
53,133141,948
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です・基準器検査(2級、3級...

詳細を確認
  • 材質
    非磁性ステンレス
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • 材質詳細
    非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
  • 内容量
    1組

ご注意

  • 基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
10kg F1校正・ケース付
級:F1級、公称値:10kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
10kg F2校正・ケース付
級:F2級、公称値:10kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
10kg M1校正・ケース付
級:M1級、公称値:10kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
10kg M2校正・ケース付
級:M2級、公称値:10kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
5kg F1校正・ケース付
級:F1級、公称値:5kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
5kg F2校正・ケース付
級:F2級、公称値:5kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
5kg M1校正・ケース付
級:M1級、公称値:5kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
5kg M2校正・ケース付
級:M2級、公称値:5kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
2kg F1校正・ケース付
級:F1級、公称値:2kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
2kg F2校正・ケース付
級:F2級、公称値:2kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
2kg M1校正・ケース付
級:M1級、公称値:2kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
2kg M2校正・ケース付
級:M2級、公称値:2kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
1kg F1校正・ケース付
級:F1級、公称値:1kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
1kg F2校正・ケース付
級:F2級、公称値:1kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
1kg M1校正・ケース付
級:M1級、公称値:1kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
1kg M2校正・ケース付
級:M2級、公称値:1kg、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,044
( 141,948 )
19日目
107,045
( 117,750 )
19日目
95,453
( 104,998 )
19日目
93,854
( 103,239 )
19日目
103,463
( 113,809 )
19日目
85,853
( 94,438 )
19日目
75,480
( 83,028 )
19日目
73,882
( 81,270 )
19日目
76,279
( 83,907 )
15日目
62,682
( 68,950 )
19日目
54,695
( 60,165 )
19日目
53,098
( 58,408 )
19日目
63,443
( 69,787 )
19日目
53,836
( 59,220 )
19日目
49,899
( 54,889 )
19日目
48,303
( 53,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
・基準器検査(2級、3級)受検可能です
・鏡面仕上のクリーンルーム用分銅です
・◇:JCSS校正+アルミケース付き

ご注意

  • 基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS鋼製まくら型分銅 校正・ケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS鋼製まくら型分銅 校正・ケース付
ステンレス鋼製まくら型分銅 校正付
OIML型標準分銅 校正付
東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅
ニュートン分銅(高品質ステンレス鋼)
精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格48,303-33,953 -13,500 -26,074 -9,000 -10,000 -
通常出荷日15日目〜17日目〜15日目6日目〜19日目〜6日目〜
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス鋳鉄ステンレスステンレス
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
材質詳細非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ非磁性ステンレス鋼鋳鉄高品質ステンレス鋼高品質ステンレス鋼
内容量1組1組1組---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト