17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用ファーメドチューブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送液ポンプ用ファーメドチューブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0972-64-80-21

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・温度範囲:-50~132℃
・バイオ関係に適しています
・5000時間の最長の寿命(50rpmで水を循環の場合)
・紫外・可視光を通しません

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
0.8×4.1
全長(m)
1箱:7.5
仕様
L/SNo13
使用温度定格(℃)
-50~132
内容量
1箱

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト