17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプ用オイル

真空ポンプ用オイル

通常単価(税別)
21,04521,910
税込単価
23,15024,101
通常出荷日:5日目~14日目

真空ポンプに注油して滑らかな動きを保つようにするためのオイルです。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
18L #160アサヒ
容量(L):18
1缶
1個
MR-100 18L
容量(L):18
1缶
1個
MR-200 18L
容量(L):18
1缶
1個
SMR-100 18L
容量(L):18
1缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,910
( 24,101 )
5日目
21,045
( 23,150 )
5日目
21,045
( 23,150 )
14日目
21,648
( 23,813 )
10日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプに注油して滑らかな動きを保つようにするためのオイルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ用オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ用オイル
エアフィルター 吸気用
クランプ型真空弁
ポンプ油 ニュークリアバック
微量・精密・無脈動ポンプ
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,045-20,00046,082 -4,084 -222,702 -14,882 -
通常出荷日5日目〜7日目5日目5日目15日目11日目〜
商品タイプその他その他その他その他送液ポンプ送液ポンプ
内容量1缶1個1個1個1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト