17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェックバルブ 0969-64-50-12

チェックバルブ

通常単価(税別)
33,559
税込単価
36,915
通常出荷日:6日目

ガスや流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つチェックバルブです。

型番:

0969-64-50-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ内容量
0969-64-50-12その他1個

0969-64-50-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
-
長さ(mm)
-
材質
-
使用温度定格(℃)
-
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0969-64-50-12

サイズ

(mm)

長さ

(mm)

材質

使用温度定格

(℃)

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,559
( 36,915 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガスや流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つチェックバルブです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェックバルブの型番0969-64-50-12のページです。 型番0969-64-50-12に関する仕様情報を記載しております。
チェックバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックバルブ
アズフロン バルブ圧入型
液体定量吐出バルブ
薬液用バルブ(手動タイプ)
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
メーカー東京硝子器械アズワン武蔵エンジニアリングアズワンアズワンアズワン
通常価格33,55914,835 -85,000 -21,255 -3,180 -8,560 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜11日目15日目〜1日目〜10日目〜
商品タイプその他チューブ継手ディスペンサーその他その他その他

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト