17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストトラップ インライン

オイルミストトラップ インライン

通常単価(税別)
18,00028,720
税込単価
19,80031,592
通常出荷日:5日目

【特長】・油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内のオイルが煙状となって排気とともに排出されるものです・特...

詳細を確認

ご注意

  • OMT-Oタイプ、OMT-Dタイプ(標準型):オイルミストトラップから先に配管する必要のない場合に使われます。
    エレメントが飽和状態になりますとオイルミストがもれ出てきますので、定期的にエレメントを交換してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
OMT-C-50
適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-20、50 DW-60
1個
1個
CT-C-150
適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-150N
1個
1個
CT-C-300
適合真空ポンプ:USW/TSW/UST/TST-300、DW-185II、P100D、P135D、P165D、DW-360
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
5日目
27,206
( 29,927 )
5日目
28,720
( 31,592 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内のオイルが煙状となって排気とともに排出されるものです
・特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します
・オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し、外部へもれ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します
・排気音を減少させる効果にも優れています

ご注意

  • OMT-Oタイプ、OMT-Dタイプ(標準型):オイルミストトラップから先に配管する必要のない場合に使われます。
    エレメントが飽和状態になりますとオイルミストがもれ出てきますので、定期的にエレメントを交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルミストトラップ インラインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップ インライン
オイルミストトラップ 標準型
オイルミストトラップ JMシリーズ
オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
微量・精密・無脈動ポンプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格18,000-14,000 -25,746 -25,746 -14,882 -222,702 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目11日目〜15日目
商品タイプその他その他その他その他送液ポンプ送液ポンプ
内容量1個1個1個1個-1台

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト