17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアフィルター 吸気用 0357-64-55-47

エアフィルター 吸気用

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:7日目

真空ポンプ内に粉じんなどの不純物が入るのを防ぐためのフィルターです。

型番:

0357-64-55-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0357-64-55-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
流量範囲(ml/min)
150
仕様
接続口径(Rc):1/2”
内容量
1個

絞り込み条件

  • 流量範囲(ml/min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0357-64-55-47

流量範囲

(ml/min)

仕様

内容量

最小発注数量
150
接続口径(Rc):1/2”
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプ内に粉じんなどの不純物が入るのを防ぐためのフィルターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルター 吸気用の型番0357-64-55-47のページです。 型番0357-64-55-47に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルター 吸気用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター 吸気用
真空ポンプ用オイル
オイルミストトラップ JMシリーズ
オイルミストトラップインライン OMT-C-100
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,00021,045 -25,746 -21,88214,882 -58,000
通常出荷日7日目5日目〜5日目5日目11日目〜6日目
商品タイプその他その他その他その他送液ポンプ送液ポンプ
内容量1個1缶1個1個-1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト