17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械 0007-64-83-14

バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

通常単価(税別)
58,000
税込単価
63,800
通常出荷日:6日目

【特長】・T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンディーポンプ
  • 吐出量
    200mL
  • パイプ径 (mm)
    接液パイプ:32
  • 材質
    接続部:PP
  • 吸引パイプ長 (mm)
    OB56000651:650
  • その他サイズ (mm)
    吸引パイプ長:650×全長:770
  • 内容量
    1台

型番:

0007-64-83-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0007-64-83-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンディーポンプ
吐出量
200mL
パイプ径(mm)
接液パイプ:32
材質
接続部:PP
吸引パイプ長(mm)
OB56000651:650
その他サイズ(mm)
吸引パイプ長:650×全長:770
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0007-64-83-14

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,000
( 63,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです
・接液部はPP(ポリプロピレン)製です
・底部に逆流防止弁が付いているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます
・別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。また、ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です
・吸引部と排出部パイプの長さは調節は不可、分解は多少可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械の型番0007-64-83-14のページです。 型番0007-64-83-14に関する仕様情報を記載しております。
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械
オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
オイルミストトラップ JMシリーズ
バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL
バレルポンプ 5601
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アイシスレオナ
通常価格58,00025,746 -222,702 -25,746 -58,00085,483 -
通常出荷日6日目5日目15日目5日目6日目9日目
商品タイプハンディーポンプその他送液ポンプその他ハンディーポンプハンディーポンプ
吐出量200mL-0.1~100mL/min---
パイプ径(mm)接液パイプ:32-----
材質接続部:PP本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工)-本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工)--
吸引パイプ長(mm)OB56000651:650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト